Överspänningsreduceringsfilter N-serien, trefas
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Överspänningsreduceringsfilter N-serien, trefas
Information
Resurser
CAD
Design
- Högpresterande skydd inklusive gnistgap- och transientavledningsteknik (TD)
- Hög överslagskapacitet idealisk för utsatta kritiska serviceåtkomsttillämpningar
- Reducerar genomgångsspänningen och spänningsökningshastigheten (dv/dt) och bidrar till optimalt skydd av elektronisk utrustning
- Extremt hör tillförlitlighet och förenklad konstruktion med direkt anslutning från ingång till utgång
- Omfattande frontpanelstatus och interna LED för diagnostik
Specifikationer
| AS1768 klassningar | |||||
| Delnummer | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
| Max kontinuerlig driftsspänning | 310 V AC | ||||
| Maximal överslagsström L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Maximal överslagsström L-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Spänningsskyddsnivå (L-N) | 200 V vid 3 kA 8/20 μs 250 V vid 20 kA 8/20 μs | 300 V vid 3 kA 8/20 μs 380 V vid 20 kA 8/20 μs | 300 V vid 3 kA 8/20 μs 500 V vid 20 kA 8/20 μs | 320 V vid 3 kA 8/20 μs 550 V vid 20 kA 8/20 μs | 320 V vid 3 kA 8/20 μs 550 V vid 20 kA 8/20 μs |
| IEC 61643-11 klassningar | |||||
| Delnummer | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
| Max kontinuerlig driftsspänning (Uc) | 255 V AC | ||||
| Tillfällig överspänning, L-N | 442 V AC 2 tim | ||||
| Tillfällig överspänning, N-PE | 1 200 V AC 200 ms | ||||
| Impulsström (Iimp) | 10kA 10/350 μs | ||||
| Spänningsskyddsnivå (Up), L-N vid Iimp | 450 V | 500 V | 550 V | ||
| Nominell urladdningsström (In) | 20 kA 8/20 μs | ||||
| Spänningsskyddsnivå (Up), L-N vid In | 450 V | 500 V | 650 V | ||
| Spänningsfall | 0,1 % max | ||||
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
CE, ERICO SRF Series
English
EN 61643-11
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.