Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent ERICO Compression Crimp Connector - E-Crimps Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERICO PermaGround Kompressionskontakt, E-krusningar

nVent ERICO kompressionskrympanslutning – E-krympverktyg är en del av nVent ERICO-serien med kompressionsjordanslutningar. E-krympverktyg används för att placera två ledare tillsammans med ett kompressionsverktyg i ett jordningssystem, vilket gör dem lämpliga för större ledare. E-krympverktyg är tillverkade av höghållfast ledande koppar. Detta säkerställer en anslutning med svagt motstånd som eliminerar effekterna av korrosion, vilket resulterar i lång livslängd för anslutningen. För att förhindra oxidering är E-krympverktygen förfyllda med oxidhämmare som bildar en lufttät försegling runt ledarna när anslutningen har slutförts. Detta gör E-krympanslutningen lämplig för en mängd olika tillämpningar. E-krympverktyget är märkt med metriska ledarstorlekar och AWG-ledarstorlekar och kan installeras i alla väderförhållanden.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen