Jordspett anslutningar
Filter tillämpat: 1
Produkter | 17 resultat (49 artiklar)

Kompressionskopplare för kopparbunden jordstång, spetsig
Trådlös kompressionskopplare för användning med spetsiga kopparbundna jordstavar.

nVent ERICO Hammerlock jordklämma
Irreversibel mekanisk anslutning ansluter jordledare till jordspett.

Universell jordstångsklämma, stång till ledare, brons
För användning med kopparbundna jordstavar.

Jordstångsklämma, stång till ledare, brons
Bronsklämma för att göra en mekanisk anslutning från kopparbunden jordstav till rund ledare.

Gängad koppling för kopparbunden markstång, gängad
Korrosionsbeständiga kopplingar säkerställer permanenta förbindelser koppar till koppar med låg resistans.

Jordstångsklämma, stång till ledare, rostfritt stål
Ger en större kontaktyta för att möjliggöra förbättrad prestanda hos kontakten.

Jordstångsklämma, U-bult, förtennad, en ledare
Förtennat jordstavsklämma som accepterar ledare i både parallella och vinkelräta orienteringar.

Gängad koppling för Solid Copper Ground Rod, inre gänga
Korrosionsbeständiga kopplingar säkerställer permanenta förbindelser koppar till koppar med låg resistans.

Jordstångsklämma, U-bult, tre ledare
Jordstavsklämma som gör att upp till tre separata ledare kan kopplas till en jordstav.

Jordstångsklämma, U-bult, typ E.
Utformad för att rymma band eller stång i antingen horisontellt eller vertikalt läge.

Gängad koppling för rostfritt stål jordstång, invändig gänga
For use with SSR16 stainless steel ground rod, sectional internal thread.