Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH20023.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Jordspett klämma, U-bult, förtennad, en ledning

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Ledarorientering (parallell eller vinkelrät)
GC064 Ledardimension (tvinnad)
Jordspett diameter, nominell 16 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² 70 mm²
5/8" förkopprat jordspett Parallell Parallell Parallell Vinkelrät Vinkelrät
5/8" galvaniserad/rostfritt stål jordspett Parallell Parallell - Vinkelrät Vinkelrät
3/4" förkopprat jordspett Parallell - - Vinkelrät Vinkelrät
3/4" galvaniserad/rostfritt stål jordspett - - - Vinkelrät -
GC065 Ledardimension (tvinnad)
Jordspett diameter, nominell 16 mm² 25–70 mm² 95 mm² 120 mm²
5/8" förkopprat jordspett Parallell Båda Båda Parallell
5/8" galvaniserad/rostfritt stål jordspett Parallell Båda Båda Parallell
3/4" förkopprat jordspett Parallell Båda Båda -
3/4" galvaniserad/rostfritt stål jordspett Parallell Båda - -

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen