Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH34005.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Jordningsplatta av koppar

The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Slutför Nakna
Material Koppar
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Jordplåtselektrod
C Material C: Koppar (C11000)
E Anslutning med kabelhärva C: Kontinuerlig (2 x "L J" ERICO Cadweld-anslutning)
E: Ände (”L J” ERICO Cadweld-anslutning)
N: Ingen jordningstamp
A Kod för plåttjocklek (beskickningstolerans) A: 1/32” (Min. för blixt – Cu)
B: 1/16” (Min. för kraft – Cu)
C: 3/32”
D: 1/8”
E: 1/4” (Min. för kraft – Stl.)
F: 3/8”
G: 1/2”
H: 1/64” (26 GA)
J: 3/16”
H Kod för plattbredd A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10”
024 Kod för plattlängd (inches) (3 siffror krävs)
1L* Typ av jordningstamp (ERICO kabelkod)
024* Kabellängd (tum)
(T)* Förtennad
* Tom om ingen
Resurser Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen