Sidoreceptorskiva
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sidoreceptorskiva
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Blixtfästreceptorer som kan bytas ut på fältet
- Motstår miljöeffekter
- Prestandatestad utöver IEC® 61400-24
- Överlägsen livslängdsprestanda för receptorprodukt
- Lägre än 12 °C (54 °F) temperaturökning efter nedslag på 225 kA
- Enkel integrerad installation
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.