Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Krympkompressionsverktyg och stansdynor

Krympkompressionsverktyg och stansdynor

Underkategorier

Krympkompressionsverktyg

Krympkompressionsverktyg

Information
Krympkompressionsdynor

Krympkompressionsdynor

Information

Produkter | 10 resultat (72 artiklar)

PH33151.jpg image

Pressverktyg, typ M2

Stansdynor används för att göra krympta kabelskoanslutningar lämpliga för tvinnade ledare.
PH33150.jpg image

Pressverktyg, fotpump

Fotdrivet, hydrauliskt verktyg som används för att göra krympta kabelskoanslutningar lämpliga för tvinnade ledare.
PH33152.jpg image

Pressverktyg, typ M3

Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,4".
PH33144.jpg image

Pressverktyg, hydrauliskt, kraftigt

Handhydrauliskt kompressionsverktyg används för extra kraftiga applikationer och ledarstorlekar upp till 800 kcmil tvinnad.
PH33142.jpg image

Pressverktyg, hydrauliskt

Handhydrauliskt kompressionsverktyg som ger en hög kraftnivå för användning på ledare upp till 600 kcmil tvinnad.
PH33156.jpg image

Pressverktyg, typ M4

Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,67".
PH33154.jpg image

Pressverktyg, typ ML

Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,2".
PH33139.jpg image

Pressverktyg, manuell

Handhållet pressverktyg med hexagonformgjutning för komprimering av ledarstorlekar upp till 600 kcmil tvinnad.
PH33146.jpg image

Pressverktyg, batteridriven

Batteridrivet, hydrauliskt verktyg som används för att göra krympta kabeljordningsklämanslutningar lämpliga för tvinnade ledare.
PH33161.jpg image

Batteri för pressverktyg

High-performance 18 volt DC lithium-ion battery suitable for M3B and MLB crimping compression tools.