Krympkompressionsverktyg
Produkter | 6 resultat (8 artiklar)

Pressverktyg, fotpump
Fotdrivet, hydrauliskt verktyg som används för att göra krympta kabelskoanslutningar lämpliga för tvinnade ledare.

Pressverktyg, hydrauliskt, kraftigt
Handhydrauliskt kompressionsverktyg används för extra kraftiga applikationer och ledarstorlekar upp till 800 kcmil tvinnad.

Pressverktyg, hydrauliskt
Handhydrauliskt kompressionsverktyg som ger en hög kraftnivå för användning på ledare upp till 600 kcmil tvinnad.

Pressverktyg, manuell
Handhållet pressverktyg med hexagonformgjutning för komprimering av ledarstorlekar upp till 600 kcmil tvinnad.

Pressverktyg, batteridriven
Batteridrivet, hydrauliskt verktyg som används för att göra krympta kabeljordningsklämanslutningar lämpliga för tvinnade ledare.

Batteri för pressverktyg
High-performance 18 volt DC lithium-ion battery suitable for M3B and MLB crimping compression tools.