Jordspett till ledare
Jordstavar kan vara det sista som elektricitet kommer att strömma igenom när den kommer ut ur jordningssystemet, men installation och anslutning av dessa jordstavar till det större systemet är kanske det viktigaste övervägandet för tillförlitlighet och korrekt anläggningsskydd.
nVent ERICO erbjuder flera metoder för att ansluta jordstavar till ledare, från vår självlåsande Hammerlock till kostnadseffektiva tvingar i flera konfigurationer och storlekar.
Är du osäker på vilken typ av anslutning du ska välja? nVent ERICO:s tekniska team kan hjälpa dig att specificera den bästa kontakten för dina jobbkrav. Se våra produkter nedan och kontakta oss för mer information.
Filter tillämpat: 1
Underkategorier
Produkter | 13 resultat (40 artiklar)

nVent ERICO Hammerlock jordklämma
Irreversibel mekanisk anslutning ansluter jordledare till jordspett.

Universell jordstångsklämma, stång till ledare, brons
För användning med kopparbundna jordstavar.

Jordstångsklämma, stång till ledare, brons
Bronsklämma för att göra en mekanisk anslutning från kopparbunden jordstav till rund ledare.

Jordstångsklämma, stång till ledare, rostfritt stål
Ger en större kontaktyta för att möjliggöra förbättrad prestanda hos kontakten.

Jordstångsklämma, U-bult, förtennad, en ledare
Förtennat jordstavsklämma som accepterar ledare i både parallella och vinkelräta orienteringar.

Jordstångsklämma, U-bult, tre ledare
Jordstavsklämma som gör att upp till tre separata ledare kan kopplas till en jordstav.

Jordstångsklämma, U-bult, typ E.
Utformad för att rymma band eller stång i antingen horisontellt eller vertikalt läge.

Jordstångsklämma, U-bult, bar, en ledare
För användning med kopparbundna jordstavar.

Jordstångsklämma med prefabricerad pigtail
Prefabricerad montering inklusive jordklämma med pigtail.

Jordstångsklämma, stång till tejp, typ A.
Mekanisk stav till tejpklämma gör att ledaren kan kopplas bort från jordningssystemet.

Delad klämma för jordstång, stång till tejp
Connect lugs or tape conductor to earth rods up to 19mm in diameter.

Jordstångsklämma
lightning protection ground rod clamp.