Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO Hammerlock jordklämma
nVent ERICO Hammerlock irreversibel mekanisk anslutning ansluter jordledaren till jordspettet. Högkvalitativa Hammerlock tillverkas av koppar med hög ledningsförmåga och ger anslutningar med låg resistans, avsedda att motstå jordfelsströmmar och åsktransienter. Anslutningens mekaniskt räfflade utformning säkerställer att högsta funktionskrav uppfylls i många år efter att anslutningen har grävts ner i krävande markmiljö under jord.
Att installera en Hammerlock är lika enkelt som att svinga en hammare och kräver inga specialverktyg eller någon särskild utbildning. Hammerlock kan monteras tre till fem gånger snabbare än en konventionell klämma och ger en jordningsanslutning av hög kvalitet, är enkel att utföra och klarar ledningens hela lastkapacitet.
Design
- Irreversibel anslutning med enastående mekanisk styrka
- Monteras snabbt och enkelt med en hammare
- Ingen särskild utbildning krävs
- Anslutning med låg resistans
- Ger en synlig indikation vid slutförd anslutning
- Tillåter ”T-” eller genomgående anslutningar
- Lämplig för Copperweld®-stålledare
Specifikationer
| Material | Koppar |
| Typ av jordstång | Kopparbunden |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.