Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        nVent ILSCO taskmaster® verktyg - 12-tons pressverktyg
nVent ILSCO Taskmaster – 12-tonskrympverktyg (130 kN) med pistolgrepp är ett krympverktyg som kan användas tillsammans med nVent ERICO-serien med kompressionsjordanslutningar. C- och E-krympverktygen är kompatibla med det här verktyget utöver nVent ILSCO-stansdynorna.
Med 12-tonskrympverktyget (130 kN) med pistolgrepp är det väldigt enkelt att skapa säkra anslutningar som kan göras på några minuter, tack vare de kraftfulla funktionerna som 360-graders verktygshuvudrotation, pump med två hastigheter och avtryckare med variabel hastighet. För att göra verktyget ännu mer användarvänligt har det även en manuell frigöring för vänster- och högerhänta, LED-arbetsljus och batteriladdningsindikator.
12-tonskrympverktyget (130 kN) med pistolgrepp drivs av ett sladdlöst batteriplattformssystem på 18 V som ger en kombination av professionell kraft, låg vikt och höga prestanda för användning hela dagen.
Design
- Kompatibelt med nVent ILSCO U-stansdynor för krympning av nVent ERICO-kompressionskrympanslutningar – C-krympverktyg E-krympverktyg
- Verktyget är utbytbart med stansdynor från andra tillverkare
- 12-tonskrympverktyget (130 kN) med pistolgrepp är utformat för att vara mångsidigt för många olika tillämpningar och ledarkonfigurationer på arbetsplatsen
- Snabb och enkel krympning tack vare ergonomisk design och praktiska användningsfunktioner
- Bärväska inkluderad, batterier samt laddare säljs separat
- Överensstämmelse gällande ström och jordning: Testat i kombination med stansdynor och anslutningar enligt standarderna UL467 och UL486A/B
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.