Högströmsklämma för HBC samlingsskena
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Högströmsklämma för HBC samlingsskena
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Monteras snabbt och enkelt
- Uppfyller RoHS
- Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt
- Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals
- Rigid design assures even contact pressure
- Ideal for on site modifications
Specifikationer
| Spännkapacitet | 1.57" |
| Spännkapacitet | 40mm |
| Material | Rostfritt stål 304 (en 1,4301) |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.