Optimerad kraft och skydd för framtidens transportlösningar
Elektriska laddstationer och eldrivna transporter är ett mer tillförlitliga, effektiva och enklare än någonsin att välja för både konsumenter och företag. Men att investera i e-mobilitet innebär att hitta produkter och lösningar som är skalbara, sparar utrymme och snabbt kan driftsättas. nVents produkt- och tekniska expertis säkerställer att du har en tillförlitlig partner för varje steg i processen när du planerar att börja med e-mobilitetstillämpningar.
Lita på nVent för dina e-mobilitetsbehov, inklusive:
- Standard- och anpassade produktlösningar
- Stöd för utveckling och installation av prototyp
- Underhållssupport efter installation
nVent erbjuder lösningar för lågspänningsdistribution och överspänningsskydd. Läs mer om hela vårt hela erbjudande av produkter och tjänster.
Lita på att experterna på nVent kan hjälpa dig att lösa dina mest grundläggande eller mest komplexa e-mobilitetsutmaningar. Läs mer om vår erfarenhet och om hur vi kan hjälpa dig.
nVent genomför rigorösa tester för att säkerställa att våra produktlösningar uppfyller prestandastandarder. Hämta våra testresultat för att lära dig hur nVent ERIFLEX-lösningar uppfyller ISO 6469-1-standarden.
E-mobilitet: Är du redo?

International Energy Agencys Global EV Outlook 2019 förutspår att det globala elfordonsbeståndet når cirka 135 miljoner fordon 2030, med en CAGR på 30 %. I Europa når andelen elfordon 26 % år 2030. I USA förväntas andelen till 8 % av fordonsmarknaden år 2030.
nVents erfarenhet av e-mobilitet och energilagringsspecifikationer och krav positionerar oss för att lösa dina unika utmaningar. nVent ERIFLEX har ett brett utbud av lågspänningsprodukter för att säkerställa säker och effektiv energiöverföring och lagring. Kombinerat med nVent ERICO:s produktmix och expertis inom jordning, potentialutjämning och överspänningsskydd, kan du vara säker på att dina elfordons laddstationer och försörjningsinfrastruktur är redo att möta alla behov av strömleverans och skydd.
Våra erbjudanden

Specificera rätt produkter
nVent ERICO och ERIFLEX expertteam av ingenjörer kan hjälpa till att matcha rätt produkter till din verksamhets kritiska behov.
- Möjlighet att överföra 63 till 6 000 A
- Nominell spänning UL/IEC 1 000 VAC/1 500 VDC
- Uppfyller primära internationella standarder: UL, IEC, CSA,EAC
- Senaste generationens isoleringsmaterial (halogenfria, med låg rökutveckling, flamhämmande) kallade nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Hög temperaturresistens, upp till 115 °C
- Internationell efterlevnad och certifieringar: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installera med förtroende
Vår support slutar inte när produkterna väl är valda. Genom att installera på rätt sätt kan du spara utrymme, tid och pengar.
Löpande utbildning
Vi håller koll på trender, installationskrav, normer och standarder. Hitta den support du behöver för att underhålla dina installationer för elfordon med förtroendet för snabb anpassning.
Presenterade produkter
Broschyrer och material att hämta
Lösningar för att optimera konstruktionen av anslutningar för elkraft och för jordning och potentialutjämning
Lösningar för hantering och transformation av flexibla skenor och kopparskenor
Komplett utbud av högkvalitativa, tillförlitliga och certifierade produkter