nVent ERIFLEX Flexibar Avancerad sats
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX Flexibar Avancerad sats
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Uppfyller RoHS
- Connects busbar to fixed switchgear
- Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers
- Kit can be used in three configurations
- Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility
- Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
Specifikationer
| Halogenfri klassificering | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
| Rök, toxicitet och surhetsbetyg | IEC® 60754-2 |
| Låg rökklassning | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
| UV-resistansvärde | UL® 854;UL® 2556 |
| Brandklass | UL® 94V-0 |


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.