nVent ERIFLEX FleXbus skarvblock
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX FleXbus skarvblock
The nVent ERIFLEX Splicing Blocks are designed for extending FleXbus conductors with a strong, compact design that ensures high short-circuit resistance and easy installation in various positions. They support extensions above 25 meters for 220-960mm² conductors and above 15 meters for 1280-1810mm² conductors. The blocks feature a powder-painted aluminum connector to prevent galvanic corrosion and nonmagnetic stainless steel screws.
The flexible insulated cover provides Class II insulation, resists high temperatures up to 115°C, has an IP55 rating for water and dust protection, and is treated to resist rodent and termite attacks. The blocks comply with IEC 61 439-1 and IEC 60 364 standards and carry CE and UKCA certifications.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Strong and compact design for high short-circuit resistance
- High-temperature resistant cover treated against rodent and termite attacks
- Compliance with IEC standards and CE/UKCA certifications
- Multiple connection options: vertical, horizontal, flat position, or on edge
- Durable and reliable performance in various applications
- IP55 water and dust resistance
- UV-resistant material
- Flame-retardant, Low smoke, Halogen-free
Specifikationer
| Isoleringstjocklek | 0.12" |
| Isoleringstjocklek | 3 mm |
| Lägsta installationstemperatur | 5°C |
| Dielektrisk styrka | 20kV/mm |
| Lägsta installationstemperatur | 41°F |
| Arbetstemperatur | -50 to 115 °C |
| Arbetstemperatur | -58 to 239 °F |
| Förlängning av isoleringen | 500 % Max |
| Material | Termoplastisk elastomer;Etylenpropylengummi |
| Överensstämmer med. | IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 Class II;IEC® 60364 |
| Halogenfri klassificering | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2 |
| Låg rökklassning | UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2 |
| IP-klassning | IP55 |
| Bevis på gnagare och termite | Testad enligt GB/T 34016-2017 och din en 117 |
| UV-resistansvärde | UL® 2556;UL® 854 |
| Brandklass | UL® 94V-0 |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
English
EN IEC 60364, EN IEC 61439
IEC 61439-1 Splicing Block
English,French
IEC 61439-1
IEC 61439-1 Class II Splicing Block
English,French
IEC 61439-1 Class II
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.