PBC Braided Power Shunt
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PBC Braided Power Shunt
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Ideal for transformer-busduct link
- Solid palms can be drilled to fit customer specific designs
- Extra flexible power connection and good resistance to vibration
Specifikationer
| Kabeldiameter | 0.01" |
| Kabeldiameter | 0.15mm |
| Material | Koppar |
| Yta | Förtentat |
Certifieringar
CE, ERIFLEX PBC
English
EN 61439-1
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.