CB anslutningsstång
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CB anslutningsstång
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. CB Busbars can also be used to collect DC current from Solar Panel.
Information
Resurser
CAD
Relaterade produkter
Design
- Snabb och enkel montering
- Uppfyller RoHS
- Ideal for solar applications
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Can be fixed on standoff insulators or punched or threaded copper busbar
- High fill ratio allows output connection with or without terminal
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Konserverad |
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.