nVent ERIFLEX Zipflex ärm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX Zipflex ärm
Information
Resurser
Design
- Halogenfri
- Quick and easy screening
- Installation tool included
Specifikationer
| Arbetstemperatur | -22 to 284 °F |
| Arbetstemperatur | -30 to 140 °C |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropylen |
| Brandklass | UL® 94HB |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.