Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH34607.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

CPI jordning och bindning flätor, rostfritt stål

High-quality CPI stainless steel grounding and bonding braids can be installed in extremely corrosive environments, like offshore applications or coastal applications. The full range of CPI braids are ideal for applications using stainless steel pipe or tanks, like the food and beverage industry, building industry, transportation, oil and chemical industry.

nVent ERIFLEX offers 316L stainless steel braids and lugs, one of the highest resistant stainless steel options on the market. Our proprietary manufacturing process has been optimized to provide the best braiding, crimping, cutting and punching.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX CPI
  • cUL
  • UL
  • ABS
  • Bureau Veritas
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Överensstämmer med. IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Material Rostfritt stål 316L (en 1,4404)
Certifieringsdetaljer UL® 467
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy