SBS isolerande silikonhylsa
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
SBS isolerande silikonhylsa
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Halogenfri
- Resistant to high temperature
- Cost effective sleeve for insulation
- High flexibility
Specifikationer
| Isolationsspänning | 2.5kV |
| Max. arbetsspänning, IEC (UI) | 690 |
| Max. arbetsspänning, UL (vin) | 690 |
| Brandklass | UL® 1441 VW-1 |
| Arbetstemperatur | -60 to 220 °C |
| Arbetstemperatur | -76 to 428 °F |
Certifieringar
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.