Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent ERIFLEX Flexibar Flexible Busbar

nVent ERIFLEX Flexibar Flexible Busbar

Underkategorier

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, Tinned Copper

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, Tinned Copper

Information
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit

Information
nVent ERIFLEX Flexibar End Cover

nVent ERIFLEX Flexibar End Cover

Information
nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Supports

nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Supports

Information

Produkter | 9 resultat (102 artiklar)

PH1977.jpg image

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, förtennad koppar

Flexible busbar with Advanced Technology design; thin layers of tinned electrolytic copper with high-resistance, halogen free, low smoke and flame retardant insulation.
nVent ERIFLEX IFBS Support Kit for Flexibar and IBSB Advanced

nVent ERIFLEX IFB stödpaket för Flexibar och IBSB Advanced

Ekonomisk mångsidig lösning för enkel och snabb montering av Flexibar och IBSB-ledare. Avståndet mellan faserna kan justeras. Brandbeständig och resistent mot hög temperatur.
PH35581.jpg image

UFS nVent ERIFLEX Flexibar och IBSB stödsats

Insulated flat conductor support.
nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit

nVent ERIFLEX IFB förstärkningssats för hög kortslutning

Förstärkningssats, brandtålig och beständig mot hög temperatur, för uppgradering av IFBS för att den ska klara höga kortslutningar upp till 130 kA peak.
PH35582.jpg image

RFS förstärkt nVent ERIFLEX Flexibar stöd

Insulated flat conductor support.
PH36485.jpg image

FS distanshållare

Insulated flat conductor support.
PH35583.jpg image

FS distanshållare, snäpp stängning

Insulated flat conductor support.
PH32160.jpg image

nVent ERIFLEX Flexibar Avancerad sats

Kit to connect busbar to fixed switchgear includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers.
PH32040.jpg image

nVent ERIFLEX Flexibar ändkåpa

Transparent End Covers allow for visual inspection of nVent ERIFLEX Flexibar and Insulated Power Braid connections.