Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERIFLEX IFBS förstärkningssats för hög kortslutning

Hög kortslutningssats utformad för uppgradering av nVent ERIFLEX IFBS så att den kan motstå höga kortslutningsvärden upp till 130 kA peak. I satsen ingår två fjäderbensmuttrar, två M8 CHC-skruvar (75mm), två M8 CHC-skruvar (40mm) och fem förstärkta distanshållare.

Läs mer Läs mindre
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
  • cUR
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Brandklassning UL® 94V-0
Arbetstemperatur -40 to 130 °C
Arbetstemperatur -40 to 266 °F
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Rekommenderat max avstånd mellan stöden (mm)
Ipk (kortslutningsström topp – kA) IFBS stödsats 20/24/32 + hög kortslutningssats IFBS stödsats 40/50/63 + hög kortslutningssats
10 1000 1000
20 1000 1000
30 1000 1000
40 740 1000
50 480 1000
60 330 770
70 240 570
80 190 430
90 150 340
100 120 280
110 - 230
120 - 190
130 - 160

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy