nVent ERIFLEX IFB förstärkningssats för hög kortslutning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX IFB förstärkningssats för hög kortslutning
Hög kortslutningssats utformad för uppgradering av nVent ERIFLEX IFBS så att den kan motstå höga kortslutningsvärden upp till 130 kA peak. I satsen ingår två fjäderbensmuttrar, två M8 CHC-skruvar (75mm), två M8 CHC-skruvar (40mm) och fem förstärkta distanshållare.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Utformad för att förstärka nVent ERIFLEX IFBS stödsats
- Kan monteras på en C-profil
- Låg rök, halogenfri, brandsäker och resistent mot höga temperaturer
- Uppfyller IEC® 61439-1 och RoHS
Specifikationer
| Brandklass | UL® 94V-0 |
| Arbetstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbetstemperatur | -40 to 266 °F |
| Rekommenderat max avstånd mellan stöden (mm) | ||
| Ipk (kortslutningsström topp – kA) | IFBS stödsats 20/24/32 + hög kortslutningssats | IFBS stödsats 40/50/63 + hög kortslutningssats |
| 10 | 1000 | 1000 |
| 20 | 1000 | 1000 |
| 30 | 1000 | 1000 |
| 40 | 740 | 1000 |
| 50 | 480 | 1000 |
| 60 | 330 | 770 |
| 70 | 240 | 570 |
| 80 | 190 | 430 |
| 90 | 150 | 340 |
| 100 | 120 | 280 |
| 110 | - | 230 |
| 120 | - | 190 |
| 130 | - | 160 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
IEC 61439-1 CC13423_IFBS
English
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX IFBS
English
EN IEC 61439-1
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.