MBJYG jordning och bindning flätor, konserverad koppar, halogenfri
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
MBJYG jordning och bindning flätor, konserverad koppar, halogenfri
MBJYG Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient ground solution for applications that require flexibility and durability. Designed with halogen-free and flame retardant yellow green insulation, MBJYG braids are made with tinned copper ground braids and solid palms that are ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching. MBJYG braids also do not require the addition of tin or crimped lugs and the proprietary manufacturing process helps optimize the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, helping prevent corrosion and extend the useful life of the braid.
Information
Resurser
Design
- Uppfyller RoHS
- Complete range of earth/ground flexible connections from 6 - 25 mm² (11.84 - 49.33 kcmil) cross section and from 100 - 300 mm (3.937" - 11.811") length
- Integral palm, without tin or crimped lugs for superior electrical contact and tensile strength resistance
- Resistant to vibration and fatigue, reducing maintenance
- Provides weight savings, material savings and lower impedance when compared to similar lugged cables with insulation
- Ready to use out of the box, eliminates the need for cutting, stripping, crimping and punching
- Halogen free and flame retardant yellow green insulation
- Quick and easy to install
- Recommended by the EMC/EMI directives and less impedance than cables
Specifikationer
| Dielektrisk styrka | 15 |
| Nominell spänning, UL/CSA/IEC | 600V |
| Arbetstemperatur | -55 to 125 °C |
| Arbetstemperatur | -67 to 257 °F |
| Halogenfri klassificering | EN 14582 |
| Slutför | Konserverad |
| Brandklass | UL® 224 VW-1 |
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CE, ERIFLEX MBJ
English
EN 61439-1
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.