FBC nVent ERIFLEX Flexibar/kabel till samlingsskena klämma
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
FBC nVent ERIFLEX Flexibar/kabel till samlingsskena klämma
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Uppfyller RoHS
- Very compact clamp for connecting cable conductors or nVent ERIFLEX Flexibar to busbar without drilling
- Conductor is clamped with a pressure plate
- Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors
- Connections can be added after busbar has been mounted
- Single screw locks clamp and makes connection
- EAC compliant
Specifikationer
| Slutför | Elektrogalvaniserad |
| Överensstämmer med. | IEC® 60999 |
| Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
CE, ERIFLEX
English
EN IEC 60999
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.