Energilagring och batterisystem, elektriska anslutningar
nVent CADDY is reinventing the installation of cable and conduit trays with its new plastic line.
- The strength and reputation of an expert to:
 - Save up to 60% time
 - Lighten your construction sites: without tools, anchors or screws and few accessory parts
 - Support a static load up to 40 kg
 - Benefit from a single hole diameter (6 mm)
 
On concrete, Placoplâtre, cable tray, ceiling, conduit, beam... smart products that adapt to your constraints to support conduits and cables. Drill – Fasten – Insert… a 6 mm hole is enough!
Discover this intelligent range on the Rexel website by watching the video or flipping through the interactive brochure which allows you to put the parts directly in your basket.
Broschyr för el- och infästningslösningar för energilagring
nVent erbjuder lösningar för jordning, potentialutjämning, elanslutningar och mer. Läs mer om hela vårt hela erbjudande av produkter och tjänster.
Lösningar för en tillförlitlig och smidig övergång

Elektrifiering förvandlar traditionella verktyg med utvecklingssteg inom energiframställning, distribution och banbrytande teknik med e-mobilitet till batterienergilagring för att säkert och effektivt ansluta elektriska produkter. Att momentant hantera överutbud av elproduktion och fluktuationer i efterfrågan, är nyckeln till att tillhandahålla tillförlitlig och avbrottsfri service utan avbrott.
nVents erfarenhet av energilagring och e-mobilitetsspecifikationer och krav positionerar oss för att lösa dina unika utmaningar med energilagringsskydd. nVent ERIFLEX har ett brett utbud av lågspänningsprodukter för eldistribution som säkerställer en säker och effektiv energiöverföring och lagring. Kombinerat med nVent ERICO:s produktmix och expertis inom jordning, potentialutjämning och överspänningsskydd kan du vara säker på att din energilagringsinstallation, leverans och distributionsinfrastruktur är redo att möta alla behov som uppstår för elleverans och skydd.
Våra erbjudanden

Specificera rätt produkter
 nVent ERICO och ERIFLEX expertteam av ingenjörer kan hjälpa till att matcha rätt produkter till din verksamhets kritiska behov.
- Möjlighet att överföra 63 till 6 000 A
 - Nominell spänning UL/IEC 1 000 VAC/1 500 VDC
 - Uppfyller primära internationella standarder: UL, IEC, CSA,EAC
 - Senaste generationens isoleringsmaterial (halogenfria, med låg rökutveckling, flamhämmande) kallade nVent ERIFLEX Advanced Technology
 - Hög temperaturresistens, upp till 115 °C
 - Internationell efterlevnad och certifieringar: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
 
Installera med förtroende
 Vår support slutar inte när produkterna väl är valda. Genom att installera på rätt sätt kan du spara utrymme, tid och pengar.
Löpande utbildning
 Vi håller koll på trender, installationskrav, normer och standarder. Hitta den support du behöver för att underhålla dina energilagringsinstallationer och för att snabbare genomföra förändringar.
Framgångsberättelse om energilagring
Lita på experterna på nVent som hjälp för dig att lösa dina mest grundläggande eller mest komplexa energilagringsutmaningar. Läs mer om vår erfarenhet och om hur vi kan hjälpa dig.
Presenterade produkter
Broschyrer och material att hämta



Ekonomisk lösning med ett kompakt format
Läs vår broschyr för nVent ERICO-lösningar för att lära dig hur nVent kan skydda din anläggning med elektriska skyddssystem från grunden.

Lösningar som optimerar konstruktionen av anslutningar för elkraft, jordning och potentialutjämning