nVent ERIFLEX FleXbus System
nVent ERIFLEX FleXbus-systemet är en innovativ och patenterad anslutningslösning mellan två delar elektrisk utrustning (t.ex. en transformator, växel eller generator). Det här unika konceptet ger marknaden en alternativ lösning som ger snabbare installation och minskar den totala installationskostnaden. FlexXbus Advanced upprätthåller en hög nivå av tillförlitlighet och skapar en enkel och anpassningsbar anslutning på plats utan ytterligare designstudier, specialutbildad personal eller dyra verktyg. FlexXbus Advanced är ett komplett anslutningssystem för lågspänning som är utformat för flera tillämpningar, inklusive anslutningar från transformator till ställverk, sammankoppling mellan transformatorer, anslutningar från eller till generatorer, kopplingsutrustning och maskinanslutning. Tekniskt avancerad isolering sätter standarden på elmarknaden, där alla produkter har låg rökutveckling, halogenfri, brandskyddad (LSHFFR) och hög temperatur.
Vårt beräknings- och urvalsverktyg är tillgängligt online. Kontakta din nVent ERIFLEX-representant eller registrera dig online.
Underkategorier
Produkter | 28 resultat (411 artiklar)

nVent ERIFLEX FleXbus ledare

nVent ERIFLEX FleXbus HBC klämma

nVent ERIFLEX FleXbus Extender typ 1 platt och förborrad

nVent ERIFLEX FleXbus skumbarriär FBS

nVent ERIFLEX FleXbus avstrykare

nVent ERIFLEX FleXbus transformatorskydd IP2X för 1 ledare per fas

nVent ERIFLEX FleXbus förmonterade stöd

nVent ERIFLEX FleXbus perforerad aluminiumprofil

nVent ERIFLEX FleXbus ledare med gnagare och termitrepellent

nVent ERIFLEX FleXbus Stödsats på kant 3 stolpar

nVent ERIFLEX FleXbus HBC-platta