Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH40534.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERIFLEX FleXbus skumbarriär FBS

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Volym 12.85fl oz (US)
Installationstemperatur 15 to 30 °C
Installationstemperatur 59 to 86 °F
Volym 380ml
Bredd 17.72" Max
Höjd 19.68" Max
Bredd 450 mm Max
Höjd 500 mm Max
Ungefärlig härdningstid 90 s Min
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Fire Barrier System

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy