nVent ERIFLEX FleXbus Stödsats på kant 3 stolpar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX FleXbus Stödsats på kant 3 stolpar
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses (open/closed position)
- Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak
- Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)
- Installation side-by-side or on top
- For use with 3P configuration
- Mounting options for ceiling or wall
- Mounting options for different cable trays types
- Mounting options for horizontal or vertical orientations
Specifikationer
| Isolationsspänning | 1000;1500 |
| Dielektrisk styrka, UL | 1500;1500 |
| Dielektrisk styrka, IEC 61439,1 | 3500 V AC vid 1 min. |
| Arbetstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbetstemperatur | -40 to 266 °F |
| Slutför | Elektrogalvaniserad |
| Material | Glasfiberförstärkt polyamid;Stål |
| Överensstämmer med. | IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C);IEC® 61439,1;IEC® 61914 |
| Halogenfri klassificering | IEC® 60754-1 |
| Låg rökklassning | ISO 5659-2 |
| Brandklass | UL® 94V-0 |
| Installationsstandard | SOM 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Tekniska specifikationer
Teknisk handbok
Certifieringar
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.