nVent ERIFLEX Flexibar Avancerad sats
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        nVent ERIFLEX Flexibar Avancerad sats
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Uppfyller RoHS
- Connects busbar to fixed switchgear
- Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers
- Kit can be used in three configurations
- Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility
- Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
Specifikationer
| Halogenfri klassificering | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 | 
| Rök, toxicitet och surhetsbetyg | IEC® 60754-2 | 
| Låg rökklassning | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 | 
| UV-resistansvärde | UL® 854;UL® 2556 | 
| Brandklass | UL® 94V-0 | 


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.