Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX IFB stödpaket för Flexibar och IBSB Advanced
nVent ERIFLEX IBSB och Flexibar avancerat spänningssystem (IFBS) är utformad för nVent ERIFLEX Flexibar avancerad och IBSB-sortimentet av flätade ledare. IFBS är en ekonomisk lösning för att hålla och fästa Flexibar och IBSB-ledare mellan två elektriska utrustningsdelar. Denna kompakta infästningslösning ger justerbart lågcentrerat avstånd mellan faserna för enkel och proper inriktning på kretsbrytare med formgjutet hölje (MCCB) eller andra kompakta elektriska enheter. IFBS stödsats kan monteras på en kapslings bakplatta eller en C-profil. Tack vare mångsidigt utförande kan ledarna monteras sida vid sida eller ovanpå med en eller flera ledare per fas, vilket ger ett enkelt sätt att installera IFBS. IFBS erbjuder också säkert och tillförlitligt skydd och uppfyller IEC® 61439-1 och består av brandhärdigt material med låg rök och som är halogenfri och naturligt resistent mot hög temperatur.
Design
- Passar för nVent ERIFLEX Flexibar och IBSB flätade ledare med bredd från 20 till 63mm och alla ledningsdimensioner (100–1 600 A)
- Lösning med small form factor som ger en ren installation mellan faserna för enkel inriktning på MCCB: er eller andra kompakta elektriska enheter
- Ledarkompressionssystem utformat för anpassning till alla ledardjup, upp till tio lager av nVent ERIFLEX Flexibar avancerad
- Tillvalbar nVent ERIFLEX IFBS förstärkningssats för hög kortslutning tillgänglig för situationer där kapacitet för hög kortslutningsström krävs, upp till 130 kA toppström
- Uppfyller IEC® 61439-1 och RoHS
- I satsen ingår 12 klämblock
Specifikationer
| Brandklass | UL® 94V-0 |
| Arbetstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbetstemperatur | -40 to 266 °F |
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.