Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        nVent ERICO PermaGround Kompressionskontakt, C-krusningar
nVent ERICO kompressionskrympanslutning – C-krympverktyg är en del av nVent ERICO-serien med kompressionsjordanslutningar. C-krympverktyg används för att koppla ihop två jordledare i ett jordningssystem med ett kompressionsverktyg. C-krympverktyg är tillverkade av höghållfast ledande koppar. Detta säkerställer en anslutning med svagt motstånd som eliminerar effekterna av korrosion, vilket resulterar i lång livslängd för anslutningen. C-krympverktygen är utformade för att passa många olika storlekar och är kompatibla med många olika ledare. För att förhindra oxidering är C-krympverktygens inre yta förfylld med oxidhämmare som bildar en lufttät försegling runt ledarna när anslutningen har slutförts. Detta gör C-krympanslutningen lämplig för en mängd olika tillämpningar. C-krympverktyget är märkt med metriska ledarstorlekar och AWG-ledarstorlekar och kan installeras i alla väderförhållanden.
Design
- Kompatibel med en mängd olika ledare tack vare C-krympverktygets konstruktion
- Stansdynor kan bytas ut mot verktyg från nVent och andra tillverkare
- C-krympanslutningen är utformad för att vara mångsidig för många olika tillämpningar och ledarkonfigurationer på arbetsplatsen
- Snabb och enkel installation tack vare upprepningsbara anslutningar som kan göras på bara några minuter
- Den applicerade oxidhämmaren innehåller kopparflingor som ger bättre utdragningsstyrka och lägre driftstemperaturer för koppartermineringar
- Installationsstansdynor lämnar en prägling på den färdiga anslutningen för positiv inspektion
- Testad i enlighet med UL 467- och CSA-certifiering
Specifikationer
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.