Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO PermaGround Kompressionskontakt, E-krusningar
nVent ERICO kompressionskrympanslutning – E-krympverktyg är en del av nVent ERICO-serien med kompressionsjordanslutningar. E-krympverktyg används för att placera två ledare tillsammans med ett kompressionsverktyg i ett jordningssystem, vilket gör dem lämpliga för större ledare. E-krympverktyg är tillverkade av höghållfast ledande koppar. Detta säkerställer en anslutning med svagt motstånd som eliminerar effekterna av korrosion, vilket resulterar i lång livslängd för anslutningen. För att förhindra oxidering är E-krympverktygen förfyllda med oxidhämmare som bildar en lufttät försegling runt ledarna när anslutningen har slutförts. Detta gör E-krympanslutningen lämplig för en mängd olika tillämpningar. E-krympverktyget är märkt med metriska ledarstorlekar och AWG-ledarstorlekar och kan installeras i alla väderförhållanden.
Design
- Robust konstruktion tack vare anslutningsprofilen och tilläggsmassa
- Stansdynor kan bytas ut mot verktyg från nVent och andra tillverkare
- E-krympanslutningen är utformad för att vara mångsidig för många olika tillämpningar och större ledarkonfigurationer på arbetsplatsen
- Snabb och enkel installation tack vare upprepningsbara anslutningar som kan göras på bara några minuter
- Den applicerade oxidhämmaren innehåller kopparflingor som ger bättre utdragningsstyrka och lägre driftstemperaturer för koppartermineringar
- Installationsstansdynor lämnar en prägling på den färdiga anslutningen för positiv inspektion
- Testad i enlighet med UL 467- och CSA-certifiering
Specifikationer
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.