Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

SRF363 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Överslagsbegränsning filter N-serien, trefas

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
AS1768 klassningar
Delnummer SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Max kontinuerlig driftsspänning 310 V AC
Maximal överslagsström L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Maximal överslagsström L-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Spänningsskyddsnivå (L-N) 200 V vid 3 kA 8/20 μs 250 V vid 20 kA 8/20 μs 300 V vid 3 kA 8/20 μs 380 V vid 20 kA 8/20 μs 300 V vid 3 kA 8/20 μs 500 V vid 20 kA 8/20 μs 320 V vid 3 kA 8/20 μs 550 V vid 20 kA 8/20 μs 320 V vid 3 kA 8/20 μs 550 V vid 20 kA 8/20 μs
IEC 61643-11 klassningar
Delnummer SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Max kontinuerlig driftsspänning (Uc) 255 V AC
Tillfällig överspänning, L-N 442 V AC 2 tim
Tillfällig överspänning, N-PE 1 200 V AC 200 ms
Impulsström (Iimp) 10kA 10/350 μs
Spänningsskyddsnivå (Up), L-N vid Iimp 450 V 500 V 550 V
Nominell urladdningsström (In) 20 kA 8/20 μs
Spänningsskyddsnivå (Up), L-N vid In 450 V 500 V 650 V
Spänningsfall  0,1 % max

Diagrams

Resurser CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen