Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EDT2 utökat överspänningsskydd för din-skena klass II, 1+2 0 läge, 100 Ka
Överslag och spänningstoppar är en av de vanligaste orsakerna till utslagning av dyrbar elektronikutrustning och driftsavbrott. Skadorna kan leda till förlust av kapitalintensiv utrustning som datorer och kommunikationsutrustning, och konsekvenser som intäkts- och vinstförluster på grund av oplanerade systembortfall.
nVent ERICO erbjuder flera serier av skyddsanordningar mot överspänning (SPD) som är lämpliga för ett stort antal applikationer och ger tillförlitligt skydd mot spänningstransienter på eldistributionssystem.
EDT2-seriens förstärkta transienta skyddsenheter mot överspänning ger tillförlitligt skydd mot spänningstransienter inom IEC klass II och UL typ 1CA miljöer. nVent ERICO:s teknik för transientavledning (TD) säkerställer oavbruten drift under och efter onormala spänningstoppar. EDT2-serien är testad och tredjepartscertifierad enligt IEC- och UL-standarderna, erbjuder en mängd säkerhets och funktionsegenskaper för de mest krävande miljöer och är väl lämpade för skydd i många olika tillämpningar. EDT2-serien erbjuder ökad livslängd för system i de mest krävande miljöer och säkerställer att utrustningarna förblir säkra och fungerande under och efter extrema spänningsförhållanden.
Design
- Inklusive nVent ERICO TD-teknologi för att säkerställa tillförlitlighet under svåra spänningsförhållanden
- Förstärkta egenskaper mot tillfällig överspänning (TOV)
- Extern reservsäkring krävs inte upp till 315 A (endast IEC)
- Kompakt konstruktion för insticksanslutning med hög överslagskapacitet för DIN-skenbredd
- Hållclips ger förstärkt beständighet mot vibration och stötar
- Röd/grön statusindikering och övergångskontakter standard för fjärrövervakning
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.