Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH41279.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+0, 100kA

Svingninger og spenningstransienter er en hovedårsak til kostbare feil i elektronisk utstyr og avbrudd av forretninger. Skade kan føre til tap av investeringer, som datamaskiner og kommunikasjonsustyr, samt driftstap av omsetning og profitt grunnet ikke-planlagt systemnedetid. nVent ERICO tilbyr sammensatte serier av svingningbeskyttelsesenheter (SPD) passende for et stort applikasjonsområde som gir pålitelig beskyttelse fra spenningstransienter på strømfordelingssystemer. DT2-serien DIN-skinne overspenningsvern gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot spenningstransienter i IEC-klasse II og UL-type 1CA-miljøer. DT2-serien, som er testet og uavhengig sertifisert til IEC- og UL-standarder, tilbyr en serie med sikkerhets- og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for de strengeste miljø, og egnet for beskyttelse innenfor en lang rekke applikasjoner.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen