Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

DT1-serien överspänningsskydds utrustningar för DIN-skena, klass II

DT1-serien överspänningsskydds utrustningar för DIN-skena, klass II
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter1

Underkategorier

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+0

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+0

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+0, 100kA

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+0, 100kA

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+1

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+1

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 2+0

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 2+0

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 3+0

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 3+0

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 3+1

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 3+1

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 4+0

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 4+0

DT2 Överspänningsskydd för DIN-skena, utbytesmodul

DT2 Överspänningsskydd för DIN-skena, utbytesmodul

Produkter | 8 resultat (17 artiklar)

PH38671.jpg image

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 1+0-läge

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
PH41279.jpg image

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 1+0-läge, 100 Ka

DT2-seriens överspänningsskydd för DIN-skena ger tillförlitligt och effektivt skydd mot spänningstransienter i installationer för IEC-klass II och UL typ 1CA.
PH38661.jpg image

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 1+1-läge

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 1 Mode.
PH38661.jpg image

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 2+0-läge

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 2 0 Mode.
PH38667.jpg image

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 3+0-läge

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH39800.jpg image

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 3+1-läge

DIN-räls monterad överspänningsskyddsenhet som ger skydd mot spänningstransienter i IEC klass II, 3+1 lägesmiljöer.
PH39800.jpg image

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 4+0-läge

DIN-räls monterad överspänningsskyddsenhet som ger skydd mot spänningstransienter i IEC klass II, 4+0 lägesmiljöer.
PH38688.jpg image

Utbytesmodul för överspänningsskydd DT2 din-skena

DT2-serien erbjuder en rad kompakta, betryggande och överspänningssäkra produktegenskaper för krävande IEC klass I-miljöer och är väl lämpade för skydd i många olika tillämpningar.