PVT1 skydd mot solcellsöverspänning klass I + II


PVT1 skydd mot solcellsöverspänning klass I + II
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Unikt utformad för skydd av centraliserade solomvandlare på DC-ingångssidan och strängboxar.
- Termiskt skydd ingår för att säkerställa säkra fellägen.
- Kompakt konstruktion för insticksanslutning med hög överslagskapacitet för DIN-skenbredd
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO PVT
English
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.