Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH41273.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

ESE-testare, i-serien

nVent ERICO tidig streameremission (ESE) testare, I-serien är utformad för att snabbt testa integriteten hos alla nVent ERICO System 1000 ESE-uppfångare, SIXXi-modeller. Färgkodade testresultat som är lätta att identifiera visas i den fristående testaren som drivs med ett standardbatteri på 9 V. I händelse av batterifel visas en intermittent signal för att indikera ett nödvändigt batteribyte – vilket förebygger driftstopp och kostsamma avbrott. När den kombineras med nVent ERICO ESE-testare teleskopstång kan du nå ESE-uppfångare upp till 10 m i höjd.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Tillämpningsbilder Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen