ESE fjärrtest för luftterminaler
nVent ERICO tidiga streamer-utsläpp (ESE) fjärrtestsystem för luftterminaler ger fullständig autonom övervakning av ditt ESE-system. Denna sats innehåller både nVent ERICO ESE terminal för fjärrtestare och nVent ERICO ESE fjärrtestare för luftterminal, som snabbt och enkelt kan monteras på plats för hand. Det helt autonoma övervakningssystemet för luftterminaler för tidiga streamerutsläpp (ESEAT) kräver inga ytterligare dyra system för maskinvara, programvara, övervakning eller gränssnitt. Spara tid och pengar genom att undvika att hyra utrustning som krävs för att testa ESE-systemet manuellt. nVent ERICO ESE fjärrtest för luftterminaler har tre LED-lampor som varnar dig om ditt ESEAT, testare eller kompletta system blir obrukbart när som helst under dagen. För att underlätta övervakning är LED-lamporna färgkodade för att indikera vilken del av systemet som behöver bytas ut. Fjärrfunktionen i nVent ERICO ESE fjärrtest för luftterminaler gör det möjligt för användare att snabbt se till att deras blixtskyddssystem är fullt fungerande och att deras anläggning alltid är skyddad.
Design
- Möjliggör oavbruten, daglig övervakning av ESE-systemstatus
- Helt autonom
- Kräver ingen ytterligare programvara och inga ytterligare tillbehör
- Färgade LED-lampor indikerar delspecifika felfunktioner för att möjliggöra snabbt och enkelt byte
- Enkel installation och snabb starttid
- Soldriven för hållbarhet (inga batterier behövs)
- Överlägsen korrosionsbeständighet, även i miljöer med hög salthalt
- Lämplig för användning med flera olika nedledarsystem, inklusive band- och trådledare samt isolerade nedledare som nVent ERICO ISOnV och nVent ERICO Ericore-ledare
- LED-lampor syns upp till 100 meter bort
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.