Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH20275.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERICO Cu-Bond rund ledare

I årtionden har nVent ERICO försett marknaden med högkvalitativa kopparbundna jordstavar. nVent ERICO har tagit samma koncept i jordstavar och gjort detta till en revolutionerande ny jordledare. Kärnan i nVent ERICO kopparbunden rundledare består av stål med låg kolhalt för förbättrad flexibilitet på fältet. Stålkärnan är pläterad med nickel och därefter galvaniserad med en beläggning av koppar. Denna galvaniseringsprocess hjälper till att säkerställa långvarig molekylbindning mellan kopparlagret och stålet.

Ledarens stålkärna har stöldskyddande fördelar och gör ledaren svår att klippa av med handverktyg. Med denna stålkärna blir nVent ERICO Cu-Bond rundledare ett kostnadseffektivt alternativ till ledare av 100% koppar. Ledarens kopparyta ger hög ledningsförmåga och korrosionsbeständighetsegenskaper.

Över klassifikationen gör de unika egenskaperna hos nVent ERICO Cu-Bond runda ledare den idealisk för både horisontell och vertikal placering. Ledaren är väl lämpad som åskskyddsledare när den appliceras i enlighet med IEC 62305-3 Edition 2.0 standarden.

Inom de allmännyttiga industrierna kan produkten användas som en nedåtgående distributionsledare eller som en del av en bindningssats för transformatorstationsstängsel eller jordstegar tillbaka till nätet för utrustning. Vid tillämpningar för telekom kan produkten användas för att ansluta utrustningsjorden till jordningsnätet, som hållare (nedåtledare) för torn, eller som jordningsledare för nätbindningar i datacenter. De är också väl lämpade för användning med skenor, som till exempel i markbaserade bindningsledare och utjämningsströmledare, jordningssatser för markbaserad utrustning, el-dragningsström, liksom för transformatorhus vid vägkanter och antennutrustning.

Under klass gör nVent ERICO Cu-Bond runda ledare idealiska som jordnings- och bindningsledare där kopparstöld kan inträffa. De kan användas som nedgrävda jordnätsledare eller som elektroder för trådlösa telekommunikationstorn, för jordning av strömdistribution och transmission i transformatorstationer, för storskalig jordning av monterade solcellsgårdar, petrokemisk infrastruktur och gruvinfrastruktur i industriella anläggningar samt för järnvägstillämpningar. Ledaren kan också användas som sammankopplande jordledare mellan vindsnurror eller som jordningsnät vid basen av en vindsnurra.

Läs mer Läs mindre
  • UL (IEC)
  • cUL
  • UL
Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Pläteringstjocklek 10mil
Pläteringstjocklek 254µm
Material Kopparbunden stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Jämförelse av fysisk ledarstorlek
Ledarstorlek Ungefärlig diameter Tvärsnitt
25 mm² 6,76 mm -
35 mm² 7,65 mm -
CBSC8 8,00 mm 50,27 mm²
50 mm² 8,89 mm -
CBSC10 10,00 mm 78,52 mm²
70 mm² 10,69 mm -
95 mm² 12,47 mm -
CBSC13 13,20 mm 138,07 mm²
CBSC14 14,20 mm 158,90 mm²
120 mm² 14,22 mm -
CBSC16 15,70 mm 199,84 mm²
150 mm² 15,75 mm -
185 mm² 17,65 mm -
CBSC18 17,70 mm 243,27 mm²
Jämförelse av ledningsförmåga
Delnummer AWG (Ω/km)  CBSC-motstånd per  Längdjämförelse mm² (Ω/km) CBSC-motstånd per  Längdjämförelse
CBSC18 1/0 AWG 118,52 % 50 mm² 110,82 %
2 AWG 74,54 % 35 mm² 77,57 %
CBSC16 2 AWG 102,20 % 35 mm² 106,36 %
4 AWG 64,27 % 25 mm² 75,97 %
CBSC14 2 AWG 137,78 % 25 mm² 102,42 %
4 AWG 86,65 % 16 mm² 65,55 %
CBSC13 2 AWG 134,46 % 25 mm² 99,95 %
4 AWG 84,56 % 16 mm² 63,97 %
CBSC10 4 AWG 132,25 % 16 mm² 100,05 %
6 AWG 83,17 % 10 mm² 62,53 %
CBSC8 6 AWG 107,85 % 16 mm² 129,73 %
8 AWG 67,83% 10 mm² 81,08%
Smältström I rms  (kA) - IEEE® 837 Bilaga C
Ledartyp Kopparförbunden, stålkärna, spetta CBSC8 CBSC10 CBSC13 CBSC14 CBSC16 CBSC18
Ledartvärsnitt (mm2) A 50.265 78.52 138.07 158.903 199.84 243.27
Initial ledartemperatur i °C Ta 40 40 40 40 40 40
Strömflödetid i sekunder tc 2 2 2 2 2 2
Maximal tillåten temperatur i °C Tm 1084 1084 1084 1084 1084 1084
Termisk koefficient av resistivitet vid referenstemperatur Tr ar 0.00378 0.00378 0.00378 0.00378 0.00378 0.00378
Jordledningens resistivitet vid referenstemperatur Tr (Ωcm) rr 8.621 8.621 8.621 8.621 8.621 8.621
1/a0 eller (1/ar) – Tr (°C) K0 245 245 245 245 245 245
Termisk kapacitetsfaktor (J/(cm3°C)) TCAP 3.846 3.846 3.846 3.846 3.846 3.846
Materialkonduktivitet % 24.5 20.4 18.8 15.9 16.3 17.7
Beräkning av säkringsström ß 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73
I 4.79 7.48 13.16 15.15 19.05 23.19
I90% 4.31 6.74 11.84 13.63 17.14 20.87
I80% 3.83 5.99 10.53 12.12 15.24 18.55

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen