nVent ERICO PermaGround vatten och gasrör jordklämma
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO PermaGround vatten och gasrör jordklämma
nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Höghållfast kiselbrons
- Används för att ansluta kopparledningar till vattenledningsrör, jordningsstänger eller flexibla gasrör (CSST) med sexkantfästen i mässing
- Uppfyller kraven i 2009 utgåvan av NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) och NEC® (National Electric Code) för bindning av korrugerade gasledningssystem i rör av rostfritt stål (CSST) till jordningsledning i byggnadens elektriska installation
- SH-version för utomhustillämpningar
Specifikationer
| För utomhusbruk | Nej |
| Material | Silikonbrons |
Broschyr
Certifieringar
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.