Joint Bond T7 komplett svetspar, signal
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Joint Bond T7 komplett svetspar, signal
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Komplett svetsningsenhet är ett effektivt hjälpmedel för infästning av övergångsförbindningar över skarven vid skenändarna
- Anslutningen görs i skarvskenans fördjupning
- Formrengörare och flinttändare ingår
Specifikationer
| Typ av järnväg | 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner |
Broschyr
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.