Anslutningar för kraft och signal till skena
Med nVent ERICO Cadweld exotermt svetsade anslutningar kan installatörer fästa kraft- och signalförbindningsledningar eller tillbehör (t.ex. dubbar) på skenprofiler, växlar och korsningsutrustning. nVent ERICO Cadweld exotermt svetsade anslutningar är utvecklade för att fungera under lång tid med minimala underhållsbehov. Efter installation kan montörerna tillförsäkra kvaliteten genom visuell kontroll av de nya anslutningarna. För nVent ERICO Cadweld tillämpningar för järnvägsanläggningar används svetsmaterialen nVent ERICO Cadweld PlusF80 och nVent ERICO Cadweld F80.
Filter tillämpat: 1
Produkter | 33 resultat (249 artiklar)

Endast speciell bandarbetsform, ström

Anslutningssats för laminat till tredje skena

Kabel till nät av Rail Complete Welder, ström

Joint Bond T6 komplett svetspar, signal

Kabel till nät av skena TB5 komplett svetsare, signal

Fogbindning T6 formsvetsramenhet, signal

Skarvsats för tredje skena

Endast speciell bandarbetsform, signal

Special bandarbete komplett svetsare, kraft

Kabel till nät av skena TB5 komplett svetspar, signal

Joint Bond T7 komplett svetspar, signal