Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH36650.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Sats för förbindning av räls, signal, TAB-utförande

nVent ERICO Cadweld fogbindningar är avsedda att svetsas fast på skenprofilhuvudet inom fogskenans gränser. För att säkerställa anslutningens integritet ska fästningen göras med nVent ERICO Cadweld-svetsmaterial.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Typ av järnväg 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner
Slutför Nakna;Konserverad
Material Kadmiumbrons;Koppar
Slipskivor ingår Nej
Typ av förbindningsterminal Fliken
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen