Joint Bond formpar med monteringsdelar och klämmor, signal
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Joint Bond formpar med monteringsdelar och klämmor, signal
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Par av utbytesformar med monteringsdelar utformat för installation av övergångsförbindningar till skenändar
- Anslutningen görs i skarvskenans fördjupning
- Formrengörare och flinttändare ingår
Specifikationer
| Typ av järnväg | 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner |
| Produkt | Form, ramar och klämmor |
Broschyr
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.