nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinationsmutter
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinationsmutter
Information
Resurser
Design
- Inkluderar mekanism för enkel stängning
- Åldringsbeständig fodring
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1
Specifikationer
| Stångstorlek (RS) | M8;M10;1/2" |
| Temperatur | -50 to 110 °C |
| Temperatur | -58 to 230 °F |
| Färg | Svart |
| Slutför | Elektrogalvaniserad |
| Material | Stål;EPDM-SBR-gummi |
Fallstudie
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.