Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent CADDY Macrofix Plus

nVent CADDY Macrofix Plus

Underkategorier

nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad

nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinationsmutter

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinationsmutter

Produkter | 2 resultat (36 artiklar)

PH40501.jpg image

nVent-KASSETT Macrofix Plus isolerad

Snabbinstallation av två-skruvar rörklämma med gängad kombimutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 11–15 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 15–19 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 19–25 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 25–31 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 31–37 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 37–44 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 45–51 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 50–58 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 58–68 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 68–78 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 78–88 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 88–98 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 98–108 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 108–118 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 118–128 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 128–138 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 138–148 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 150–160 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 160–170 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 190–200 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad, 205–215 mm OD, M8, M10 Gäng
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinationsmutter

Snabbinstallation av 2-skruvar rörklämma med gängad kombimutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 25–31 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 31–37 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 37–44 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 45–51 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 50–58 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 58–68 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 68–78 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 78–88 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 88–98 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång,108–118 mm yttr må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång,128–138 mm yttr må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång,138–148 mm yttr må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10 1/2"-stång,150–160 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång,160–170 mm yttr må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång,190–200 mm yttr må