nVent CADDY, brandklassad kabelhållare, metall


nVent CADDY, brandklassad kabelhållare, metall
Brandklassade nVent CADDY-metallkabelhållare är mångsidiga fästen som är utformade för installation av medelstora kabelbuntar i trånga utrymmen, t.ex. över innertak. De är kompatibla med traditionell och direkt fastsättning för vägg- och takfästen och har en unik verktygsfri stängningsmekanism som kan manövreras säkert från marken utan att behöva använda någon stege eller lyft, vilket sparar tid. De här kabelhållarna har kort profil och efterlever DIN 4102-12. De är den perfekta lösningen för användningsområden inom el- och datakommunikation.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Relaterade produkter
Design
- E30–E90-klassificering enligt DIN 4102-12
- Kompatibla med direkt och traditionell fastsättning
- Endast en spik per hållare behövs
- Kan återanvändas vid spikproblem
- Unik stängningsmekanism som kan manövreras säkert från marken
- Rundade kanter skyddar mot kabelskador
- Redo att användas direkt ur förpackningen
- Tillverkade av 100 % återvinningsbara material.
Specifikationer
Yta | Förgalvaniserad |
Material | Stål |
E30 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | ||||
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | ||||
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Wall | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 4 |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Wall | Fire-rated Anchor* | Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | 3 | |
Wall 4 | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
1 n ≤ 30 | ||||
2 n ≤ 24 | ||||
3 n ≤ 12 | ||||
4 Vertical mount – Installed with opening facing up |
E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
1 n ≤ 32 | ||||
2 n ≤ 52 |
E60 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | ||||
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Wall | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | 4 |
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
Wall 4 | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
1 n ≤ 30 | ||||
2 n ≤ 24 | ||||
3 n ≤ 12 | ||||
4 Vertical mount – Installed with opening facing up |
E60 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
KICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
1 n ≤ 32 | ||||
2 n ≤ 52 |
E90 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
Wall | Anchor | Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | 3 | |
1 n ≤ 30 | ||||
2 n ≤ 24 | ||||
3 n ≤ 12 |
E90 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
1 n ≤ 32 | ||||
2 n ≤ 52 |
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
DIN 4102-12 AbP P-MPA-E-24-004
English,German
DIN 4102-12



- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.