Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH38765.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Tryckklämma i metall, brandklassad

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Slutför nVent CADDY rustning
Material Fjäderstål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Brandklass kapacitet för kraftkabel E30
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30
Delnummer Antal kärnor Kärna i genomskärning Kabeldiameter Antal kablar
PKM10H6IN 4 1.5 mm² 12.5 mm 8 Max
3 1.5 mm² 11.8 mm Max 8
2 1.5 mm² 11.4 mm Max 8
PKM16H6IN 4 1.5 mm² 12.5 mm Max 12
3 1.5 mm² 11.8 mm Max 12
2 1.5 mm² 11.4 mm Max 14
Brandklass kapacitet för kraftkabel E30
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30
Delnummer Antal trådpar Vajerdiameter Kabeldiameter Antal kablar
PKM10H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm Max 14
4 0.8 mm 8.8 mm Max 10
PKM16H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm Max 24
4 0.8 mm 8.8 mm Max 18

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY BSZ-SU betongskruv

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY infästningslösningar för betong

Play

Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen